26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Berg 26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
6240 millimeter
246 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

26 m³ (34 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 26 m³ (34 yd³) – 596-5330

Skopbredd 6240 millimeter 246 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 48960 lb 22208 kg
Kapacitet 26 m³ 34 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 26 m³ (34 yd³) – 596-5330 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa