Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3193 millimeter
Vikt
5855 lb
2656 kg
Kapacitet
6.25 yd³
4.8 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3193 millimeter
Vikt 5855 lb 2656 kg
Kapacitet 6.25 yd³ 4.8 m³

Jämför Skopa med plan botten på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten