14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Berg 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
5080 millimeter
200 tum
Typ av skärstål
Räfflat spadskär
Räfflat spadskär
För redskap med markkontakt
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

Översikt

LWL-skopa

14,9 m³ (19,5 yd³) bergskopa för 993 Hjullastare. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870

Skopbredd 5080 millimeter 200 tum
Typ av skärstål Räfflat spadskär Räfflat spadskär
För redskap med markkontakt Ej tillämpligt Ej tillämpligt
Skopvikt 13914 kg 30675 lb
Kapacitet 14.9 m³ 19.5 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 14,9 m³ (19,5 yd³) – 316-5870 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa