Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
99.4 tum
2524 millimeter
Höjd
65.8 tum
1671 millimeter
Vikt
3877.9 lb
1759 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, bultmonterarat skärstål

Bredd 99.4 tum 2524 millimeter
Höjd 65.8 tum 1671 millimeter
Vikt 3877.9 lb 1759 kg
Längd 73 tum 1853 millimeter
Kapacitet 3.9 yd³ 3 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.