Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
99.7 tum
2532 millimeter
Höjd
53.5 tum
1358 millimeter
Vikt
2403 lb
1090 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 99.7 tum 2532 millimeter
Höjd 53.5 tum 1358 millimeter
Vikt 2403 lb 1090 kg
Längd 52.9 tum 1343 millimeter
Kapacitet 3 yd³ 2.3 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 2,3 m3 (3,0 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.