Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
87 tum
3201 millimeter
Vikt
4310 lb
1955 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 87 tum 3201 millimeter
Vikt 4310 lb 1955 kg
Kapacitet 1.66 yd³ 1.27 m³
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild