19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Berg 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
246 tum
6240 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

19,1 m³ (25 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226

Skopbredd 246 tum 6240 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 43407 lb 19689 kg
Kapacitet 19.1 m³ 25 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 4698 lb/yd³ 2787 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 19,1 m³ (25 yd³) – 624-1226 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa