Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
4583 lb
2079 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 4583 lb 2079 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 3,8 m³ (5,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild