Bredd | 203 tum 5160 millimeter |
Skoplänkage | Direktinfästa Direktinfästa |
GET-typ | K170 K170 |
Antal GET | 8 8 |
Vikt | 34004 lb 15456 kg |
Kapacitet | 17 yd³ 13 m³ |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 203 tum 5160 millimeter |
Skoplänkage | Direktinfästa Direktinfästa |
GET-typ | K170 K170 |
Antal GET | 8 8 |
Vikt | 34004 lb 15456 kg |
Kapacitet | 17 yd³ 13 m³ |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.