Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
127 tum
3220 millimeter
Vikt
5055 lb
2293 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 127 tum 3220 millimeter
Vikt 5055 lb 2293 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja

Jämför Lastarskopa på 4,6 m³ (6,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild