27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Berg 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
246 tum
6240 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

27,5 m³ (36 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340

Skopbredd 246 tum 6240 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 50257 lb 22796 kg
Kapacitet 27.5 m³ 36 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 27,5 m³ (36 yd³) – 596-5340 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa