Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
137 tum
3481 millimeter
Vikt
6920 lb
3139 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 137 tum 3481 millimeter
Vikt 6920 lb 3139 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja
Nominell kapacitet 7 yd³ 5.4 m³
Kapacitet 7 yd³ 5.4 m³

Jämför Lastarskopa på 5,4 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild