Fäste | Direktinfästning Direktinfästning |
Bredd | 87 tum 3413 millimeter |
Vikt | 6182 lb 2804 kg |
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) | Nej Nej |
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) | Nej Nej |
Kapacitet | 1.66 yd³ 1.27 m³ |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Fäste | Direktinfästning Direktinfästning |
Bredd | 87 tum 3413 millimeter |
Vikt | 6182 lb 2804 kg |
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) | Nej Nej |
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) | Nej Nej |
Kapacitet | 1.66 yd³ 1.27 m³ |