Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
5027 lb
2280 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 5027 lb 2280 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 6.25 yd³ 4.8 m³
Kapacitet 6.25 yd³ 4.8 m³

Jämför Lastarskopa på 4,8 m³ (6,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild