Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.2 tum
2723 millimeter
Höjd
67.6 tum
1716 millimeter
Vikt
4049.9 lb
1837 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Bredd 107.2 tum 2723 millimeter
Höjd 67.6 tum 1716 millimeter
Vikt 4049.9 lb 1837 kg
Längd 74 tum 1880 millimeter
Kapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 3,5 m3 (4,6 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.