Bredd | 99.5 tum 2528 millimeter |
Höjd | 54.4 tum 1382 millimeter |
Vikt | 2153.9 lb 977 kg |
Längd | 53.7 tum 1365 millimeter |
Kapacitet | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Bredd | 99.5 tum 2528 millimeter |
Höjd | 54.4 tum 1382 millimeter |
Vikt | 2153.9 lb 977 kg |
Längd | 53.7 tum 1365 millimeter |
Kapacitet | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 1 tum 25 millimeter |
Typ av gränssnitt | Direktinfästning Direktinfästning |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger