Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
4815 lb
2184 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 4815 lb 2184 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³
Kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³

Jämför Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild