Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
118 tum
2994 millimeter
Vikt
4828 lb
2190 kg

Översikt

Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 118 tum 2994 millimeter
Vikt 4828 lb 2190 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja
Nominell kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³
Kapacitet 5.5 yd³ 4.2 m³

Jämför Lastarskopa på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild