938M

Små hjullastare 938M

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
188 hp
140 K/W
Arbetsvikt
35778 lb
16229 kg
Skopvolymer
2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)
2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat 938M Liten hjullastare sätter standarden för produktivitet, bränsleeffektivitet och förarkomfort. Det förbättrade, optimerade lastarlänkaget med Z-balk ger den snabba lastningskapaciteten hos den traditionella Z-balken och dessutom parallellyftförmågan och lasthanteringskapaciteten hos en redskapsbärare. C7.1 ACERT-motorn med högt vridmoment och låg hastighet arbetar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Uppfyller emissionskraven enligt Tier 4 Final/EU steg V med en miljövänlig modul för rena emissioner konstruerad för självreglering, så att du kan koncentrera dig på arbetet. Upplev den nya branschstandarden.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 938M

Maximal bruttoeffekt 188 hp 140 K/W
Slagvolym (standardeffektläge: växelintervall 1–3*) 427 tum³ 7.01 l
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 183 hp 137 K/W
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Maximal bruttoeffekt – 1 600 varv – ISO 14396 (DIN) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 176 mhp 176 mhp
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 649 ft·lbf 880 N·m
Maximal bruttoeffekt – 1 800 varv – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 188 hp 140 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 172 mhp 172 mhp
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 186 mhp 186 mhp
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 664 ft·lbf 900 N·m
Slagvolym (prestandaeffektläge: växelintervall 1–4) 427 tum³ 7.01 l
Maximal bruttoeffekt – 1 800 varv – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 190 mhp 190 mhp
Obs! (1) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Motormodell Cat C7.1 ACERT** Cat C7.1 ACERT**
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Maximal bruttoeffekt – 1 600 varv – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 173 hp 129 K/W
Obs! (2) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Obs! (3) **Cat C7.1 ACERT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon. **Cat C7.1 ACERT-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt Tier 4 Final/steg V för terränggående fordon.
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 184 hp 137 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 650 ft·lbf 882 N·m
Skopvolymer 2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3) 2,5–5,0 m3 (3,2–6,5 yd3)
Skopvolymer – lätta material 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³) 3,1–5,0m³ (4,0–6,5yd³)
Skopvolymer – lastarskopa 2,5–3,2m³ (3,2–4,2yd³) 2,5–3,2m³ (3,2–4,2yd³)
Arbetsvikt 35778 lb 16229 kg
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2008 nivå II ISO 3449:2008 nivå II
Obs! (3) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Obs! (1) Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa. Skyddsstruktur för hytten vid vältning (ROPS) är standard i Nordamerika och Europa.
Obs! (2) Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Den dynamiska ljudnivån för föraren enligt ISO 6396:2008*, med en korrekt monterad och underhållen hytt, är:
– Standardhytt: 68 ±3 dB(A)
– Deluxe-hytt: 66 ±2 dB(A)
Transmission – växellåda 2.9 gal (US) 11 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 44.9 gal (US) 170 l
Bakaxlar 9.2 gal (US) 35 l
Främre axlar 9.2 gal (US) 35 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 32 l
Obs! (1) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.5 s 5.5 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – total cykeltid 9.7 s 9.7 s
Avlastningstryck – tiltcylinder 4351 psi 30000 kPa
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – total cykeltid 10.6 s 10.6 s
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 4061 psi 28000 kPa
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.7 s 1.7 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.5 s 1.5 s
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 6.2 s 6.2 s
Hydrauliska cykeltider – prestandaläge vid 1 800 varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4351 psi 30000 kPa
Hydrauliska cykeltider – standardläge vid 1 600 varv/min – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Ramstyrningsvinkel – varje riktning 40° 40°
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Antal rattvarv – helt vänster till helt höger eller helt höger till helt vänster 3.3 varv 3.3 varv
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Styrcykeltid – från helt åt vänster till helt åt höger – vid 1 800 varv: 90 varv rattrotation 2.3 s 2.3 s
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Obs! *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Obs! (1) EU-direktivet 2000/14/EG EU-direktivet 2000/14/EG
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Standardstorlek 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Andra alternativ 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 23,5 R25, radial (L-3); 650/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk; massiva däck 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 23,5 R25, radial (L-3); 650/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk; massiva däck
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
Bak Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval)
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

938M Standardutrustning

DRIVLINA

  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1 ACERT-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per växel (hög effekt i växel 4)
    – Turboladdad och efterkyld
    – Vevhusfilter
    – Dieselpartikelfilter
    – Selektiv katalysatorreduktion
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Bränsleluftningspump, automatisk
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatiskt frånslag av lyft och skopa, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam) i gaffelläge
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Diagnosuttag för hydraulik och S·O·SSM-portar
  • Lastkännande hydraulik och styrning

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • 12 V eluttag i hytt (2)
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Product Link™ PRO med ett treårigt abonnemang
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75mm (3 tum) rullbälte med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Reglage för hydraullås
  • Belysning i hytt, dörr och tak
  • Inre backspeglar (2)
  • Fack för matlåda
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Sätesmonterade, justerbara elektroniska redskapsreglage
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Tonat glas i vindruta
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Parallellyftande lastarlänkage

STANDARDUTRUSTNING I EU

  • Deluxe-hytt
  • Extra display
  • Backkamera

938M Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion, justerbara via den sekundära displayen
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, deluxe (standard i Europa, tillval i Nordamerika)
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – Sollucka, fram och bak
  • Kamera, bakåtsikt (standard i Europa)
  • Kallstartspaket
  • Motvikt (tung och skogsbruk)
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skydd (maskin och förare)
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Objektdetektering
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart och luftfjädrat tygsäte med mellanryggstöd och mekaniskt svankstöd
    – Premium-säte – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • OBS! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.

Jämför 938M med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

938M Liten hjullastare

938M Liten hjullastare

Studiobilder
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
938M Liten hjullastare
938M Liten hjullastare

M-seriens små hjullastare | I arbete

M-seriens små hjullastare | Översikt

Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC

Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare

Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare

Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare

Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare

Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare

Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare

Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare

Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare

Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare

Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare

Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare

Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare

Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

M-seriens små hjullastare | I arbete
M-seriens små hjullastare | Översikt
Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC
Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare
Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare
Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare
Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare
Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare
Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare
Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare
Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare
Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare
Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare
Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare
Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare
Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken