Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
114 tum
2894 millimeter
Vikt
3100 lb
1406 kg
Kapacitet
4 yd³
3.1 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Bredd 114 tum 2894 millimeter
Vikt 3100 lb 1406 kg
Kapacitet 4 yd³ 3.1 m³

Jämför Skopa med plan botten på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten