17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Lastarskopor 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4995 millimeter
197 tum
Typ av skärstål
Rak
Rak
För redskap med markkontakt
Bultmonterat skärstål
Bultmonterat skärstål

Översikt

LWL-skopa

17,6 m³ (23 yd³) lastarskopa för 992 Hjullastare. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050

Skopbredd 4995 millimeter 197 tum
Typ av skärstål Rak Rak
För redskap med markkontakt Bultmonterat skärstål Bultmonterat skärstål
Skopvikt 11288 kg 24886 lb
Kapacitet 17.6 m³ 23 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
Tillämpning Standard Standard
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 17,6 m³ (23 yd³) – 557-8050 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa

LWL-skopa
LWL-skopa