938

Små hjullastare 938

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995
191 hp
143 K/W
Arbetsvikt
35528 lb
16115 kg
Skopvolymer
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)

Översikt

Utrustad för jobbet

Den lilla hjullastaren 938 sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet, förarkomfort och låga rörelsekostnader. Upplev den nya branschstandarden.

Fördelar

Automatisk tomgång

Ger lägre bränsleförbrukning

Förlängda serviceintervall

En förlängning från 500 till 1 000 timmar sänker servicekostnaderna avsevärt.

AUTOMATISKT HJULMOMENT

Justerar dragkraften, minskar slirningar och ger mindre slitage på däcken.

Produktspecifikation för 938

Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 191 hp 143 K/W
Motormodell Cat C7.1 Cat C7.1
PRESTANDAEFFEKTLÄGE Automatiskt Automatiskt
Nominell nettoeffekt – nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Total nominell bruttoeffekt – SAE J1995 194 mhp 194 mhp
Motoreffekt – ISO 14396 188 hp 140 K/W
Motoreffekt – ISO14396 (DIN) 191 mhp 191 mhp
Nominell nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet 185 hp 138 K/W
Nominell nettoeffekt – 1600varv/min – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: 185 hp 138 K/W
Nominell nettoeffekt – ISO 9249 (DIN) 188 mhp 188 mhp
Maximalt nettovridmoment – motorvarvtal 1400 rpm 1400 rpm
Maximalt bruttovridmoment – SAE J1995 673 ft·lbf 912 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 664 ft·lbf 900 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 656 ft·lbf 889 N·m
Maximal nettovridmoment – ISO 9249 658 ft·lbf 892 N·m
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Obs! Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014. Uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Japan 2014.
Obs! (1) Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället Angiven effekt testas enligt specificerad standard vid tillverkningstillfället
Obs! (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Obs! (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Arbetsvikt 35528 lb 16115 kg
Arbetsvikt – höga lyft 36210 lb 16425 kg
Skopvolymer 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³) 1,9–5,0 m³ (2,5–6,5 yd³)
Styrcylinder - kolvstångsdiameter 3.1 tum 80 millimeter
Styrcylinder - kolvstångsdiameter 2 tum 50 millimeter
Styrcylinder – slaglängd 15.7 tum 399 millimeter
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 3.1 s 3.1 s
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.3 s 2.3 s
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder 4351 psi 30000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4351 psi 30000 kPa
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter 4.7 tum 120 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter 2.6 tum 65 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd 31.1 tum 789 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter 5.9 tum 150 millimeter
Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter 3.5 tum 90 millimeter
Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd 21.9 tum 555 millimeter
Hydrauliska cykeltider – höjning, marknivå till maximal lyfthöjd 5.5 s 5.5 s
Hydrauliska cykeltider – 1800 varv/min – tippning, vid maximal lyfthöjd 1.5 s 1.5 s
Hydrauliska cykeltider – ned till markstödsläge, maximal lyfthöjd till marknivå 2.7 s 2.7 s
Hydraulisk cykeltid – total cykeltid 9.7 s 9.7 s
Obs! *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 30 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l
Främre axlar 9.2 gal (US) 35 l
Bakaxlar 9.2 gal (US) 35 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 4.93 gal (US) 170 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Obs! DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1. DEF som används i Cats SCR-system måste uppfylla kraven som beskrivs i den internationella standardiseringsorganisationens (ISO) standard 22241-1.
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Obs! *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). *Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Standardstorlek 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Andra alternativ 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk 20,5 R25, radial (L-2); 20,5 R25, radial (L-5); 20,5–25 12PR (L-2); 20,5–25 12PR (L-3); 20,5–25 16PR (L-5); 17,5 R25, radial (L-2); 17,5 R25, radial (L-3); 17,5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); lunnare/lantbruk
Obs! (1) Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar. Andra däckalternativ finns tillgängliga. Kontakta din Cat-återförsäljare för närmare anvisningar.
Obs! (2) Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph). Vid vissa arbeten kan lastarens arbetskapacitet överskrida däckens kapacitet i ton-km/h (ton-mph).
Obs! (3) Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp. Caterpillar rekommenderar att du konsulterar en däckleverantör för utvärdering av alla förhållanden innan du väljer däcktyp.
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II
Fram Fast; differentialspärr (standard) Fast; differentialspärr (standard)
Bak Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval) Pendlande ±11 grader; öppen differential (standard); differential med begränsad slirning (tillval)
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg (4,2lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717ton (2,995US-ton). Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1 430). Systemet innehåller 1,9kg (4,2lb) kylmedel som motsvarar en CO2-ekvivalent på 2,717ton (2,995US-ton).
Ljudnivå vid förarplatsen (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Genomsnittlig utvändig ljudnivå (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Obs! (1) ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701 ¹Utvändig ljudnivå – EU-direktivet 2000/14/EC och UK Noise Regulation 2001 No. 1701
Återvinningsbarhet 96% 96%
Höjd – mark till hytt** 10.92 ft 3340 millimeter
Höjd: Mark till varningsljus** 12.17 ft 3707 millimeter
Höjd: Markfrigång till axelns mitt** 2.25 ft 685 millimeter
Höjd – markfrigång** 1.25 ft 386 millimeter
Längd – total* 25.08 ft 7656 millimeter
Längd – bakaxel till stötfångare 6.42 ft 1968 millimeter
Längd: Ramled till framaxel 5 ft 1525 millimeter
Längd – hjulbas 10 ft 3050 millimeter
Spelrum: Skopa i 45°* 9.3 ft 2834 millimeter
Spelrum: Last över höjd** 11 ft 3354 millimeter
Frigång – horisontell skopa** 11.9 ft 3641 millimeter
Höjd – skopsprint** 13 ft 3969 millimeter
Höjd: Total** 17.33 ft 5273 millimeter
Räckvidd – skopa i 45°* 3.75 ft 1146 millimeter
Bärhöjd: Skopsprint 1.33 ft 394 millimeter
Grävdjup** 4 tum 101 millimeter
Bredd – skopa 9 ft 2750 millimeter
Bredd – spårcentrum 6.83 ft 2083 millimeter
Vändradie – över skopa 20.08 ft 6120 millimeter
Bredd – över däcken 8.83 ft 2693 millimeter
Vändradie: Däckens utsida 18.16 ft 5546 millimeter
Vändradie – däckens insida 9.33 ft 2843 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft 54 ° 54 °
Tömningsvinkel vid fullt lyft 49 ° 49 °
Tillbakatiltningsvinkel i bärläge 43 ° 43 °
Bakre frigångsvinkel 33 ° 33 °
Styrvinkel 40 ° 40 °
Arbetsvikt 35528 lb 16115 kg
Obs! (1) **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa.
Obs! (2) **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck.
Obs! (3) Måtten gäller för en maskin med 2,5 m³ (3,2 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. Måtten gäller för en maskin med 2,5 m³ (3,2 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck.
Höjd – mark till hytt** 10.92 ft 3340 millimeter
Höjd: Mark till varningsljus** 12.17 ft 3707 millimeter
Höjd: Markfrigång till axelns mitt** 2.25 ft 685 millimeter
Höjd – markfrigång** 1.25 ft 386 millimeter
Längd – total* 27.58 ft 8397 millimeter
Längd – bakaxel till stötfångare 6.42 ft 1968 millimeter
Längd: Ramled till framaxel 5 ft 1525 millimeter
Längd – hjulbas 10 ft 3050 millimeter
Spelrum: Skopa i 45°* 11.16 ft 3415 millimeter
Spelrum: Last över höjd** 11.66 ft 3561 millimeter
Frigång – horisontell skopa** 13.83 ft 4222 millimeter
Höjd – skopsprint** 14.92 ft 4550 millimeter
Höjd: Total** 19.2 ft 5853 millimeter
Räckvidd – skopa i 45°* 4.66 ft 1413 millimeter
Bärhöjd: Skopsprint 2 ft 612 millimeter
Grävdjup** 5.25 tum 135 millimeter
Bredd – skopa 9 ft 2750 millimeter
Bredd – spårcentrum 6.83 ft 2083 millimeter
Vändradie – över skopa 21.25 ft 6483 millimeter
Bredd – över däcken 8.83 ft 2693 millimeter
Vändradie: Däckens utsida 18.16 ft 5546 millimeter
Vändradie – däckens insida 9.33 ft 2843 millimeter
Tillbakatiltningsvinkel vid fullt lyft 53 ° 53 °
Tömningsvinkel vid fullt lyft 47 ° 47 °
Tillbakatiltningsvinkel i bärläge 48 ° 48 °
Bakre frigångsvinkel 33 ° 33 °
Styrvinkel 40 ° 40 °
Arbetsvikt 36210 lb 16425 kg
Obs! (1) **Varierar beroende på skopa. **Varierar beroende på skopa.
Obs! (2) **Varierar beroende på däck. **Varierar beroende på däck.
Obs! (3) Måtten gäller för en maskin med 2,5 m³ (3,2 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck. Måtten gäller för en maskin med 2,5 m³ (3,2 yd³) Fusion™-lastarskopa, bultmonterat skärstål, standardmotvikter, extra skydd, 80 kg (176 lb) förare och 20,5 R25 (L-3) XHA2-däck.

938 Standardutrustning

OBS! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.

FÖRARMILJÖ

  • Rullbälte, 75 mm (3 tum)
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, sluten, ROPS/FOPS, trycksatt och ljudisolerad
  • Startknapp
  • 8 tums pekskärm
  • Snabbvalsratt för skärmen
  • Programmerbar joystick
  • Mugghållare
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Reglage för hydraullås
  • Belysning i hytt, dörr och tak
  • Fack för matlåda
  • Förarnärvarosystem
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Sätesmonterade, justerbara elektroniska redskapsreglage
  • Skjutbara sidorutor
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg
  • Lutningsbar ratt
  • Tonat glas i vindruta
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall
  • Spolarförsedd bakre torkare/spolare
  • Monteringsförberedelser
  • Digitala instrument, timglas, vägmätare och varvräknare
  • Digital hastighetsmätare och körriktningsindikator
  • Mätare för kylvätsketemperatur
  • Bränsle- och DEF-nivåer
  • Mätare för hydrauloljetemperatur

DRIVLINA

  • Cat C7.1-motor
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Automatisk varvtalsstyrning
  • Auto Differential Lock (automatisk differentialspärr)
  • Uppfyller Tier 4 Final/EU steg V
  • Turboladdad och efterkyld
  • Vevhusventilator
  • Inget dieselpartikelfilter.
  • Selektivt katalytiskt reduktionssystem (SCR)
  • Luftrenare av torr typ
  • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
  • Bränsleluftningspump, automatisk
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Skydd för axeltätningar
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Livstidssmorda drivaxlar
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk reglering av växelintervall
  • Förarlägen (TC, Hystat,
  • Enpedalsläge och is)
  • Inställning av körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
  • Automatisk hjulmomentstyrning, justerar hjulmomentet
  • Krypkörningsreglage, justering av rörelsehastighet
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Port för planerad oljeprovtagning (S·O·SSM): – Kylvätska – Motorolja – Hydraulolja – Transmissionsolja

HYDRAULIK

  • Automatiskt frånslag av lyft och skopa, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Diagnostikanslutningar för hydraulik och S•O•S
  • S·O·S℠-portar:
  • Lättavläst synglas för hydraulik
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage
  • Demoversion av Cat Payload i 250 timmar

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • 12 V eluttag i hytt (2)
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Lysdioder i bakljus, bromsljus, körriktningsvisare
  • Kraftig startmotor med reduktionsväxel
  • Produkt Link™ Elit
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner
  • Körstrålkastare fram och bak

ÖVRIGT

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Parallellyftande lastarlänkage
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara motorrum
  • Serviceintervall på 1 000 timmar (efter första på 500)

938 Tillvalsutrustning

OBS! Alla funktioner är inte tillgängliga i alla regioner.

FÖRARMILJÖ

  • Joystickstyrning – upp till 40 km/h (25 mph)
  • Radiopaket
  • Utskjutbar rattstång
  • Deluxe-stol – fullt justerbar, luftfjädrad tygstol med medelhögt ryggstöd
  • Premium-stol – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • Multiview-kamera
  • Framåtriktad, takmonterad kamera
  • Uppvärmda ytterbackspeglar (2)
  • Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
  • Innerspeglar (2)
  • Skärmar, fram och bak
  • Inbyggd plattform för vindrutespolning
  • Eldriven förrenare
  • Hyttskydd

DRIVLINA

  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Drivlineskydd
  • Övervakning av däcktryck (TPM)
  • Däckalternativ
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)

HYDRAULIK

  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Frånkopplingar under tryck
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Biologiskt nedbrytbar olja
  • Skräppaket (låg, medium, hög)

ELSYSTEM

  • Kallstartspaket
  • Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1000 CCA (4 totalt)
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Varningsljus, blinkande
  • Lampskydd

ANNAN TILLSVALSUTRUSTNING

  • Länkage, höglyfts
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Tung motvikt
  • Ballastmotvikt
  • Cat Payload-skrivare
  • Cylinderskydd
  • Arbetsredskap

Jämför 938 med produkter som ofta jämförs.