Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 7,0 m³ (9,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
VCE
VCE
Bredd
140.5 tum
3568 millimeter
Vikt
9515 lb
4316 kg

Översikt

Lastarskopa på 7,0 m³ (9,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 7,0 m³ (9,25 yd³) i Performance-serien

Fäste VCE VCE
Bredd 140.5 tum 3568 millimeter
Vikt 9515 lb 4316 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) JA JA
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 7,0 m³ (9,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild