12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Berg 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4824 millimeter
190 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

12,2 m³ (16 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971

Skopbredd 4824 millimeter 190 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 21129 lb 9584 kg
Kapacitet 12.2 m³ 16 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 12,2 m³ (16 yd³) – 631-8971 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa