14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Berg 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
5080 millimeter
200 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

14,5 m³ (19 yd³) bergskopa för 993 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150

Skopbredd 5080 millimeter 200 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 29291 lb 13286 kg
Kapacitet 14.5 m³ 19 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 14,5 m³ (19 yd³) – 640-5150 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa