Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, bultmontarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.2 tum
2723 millimeter
Höjd
67.6 tum
1716 millimeter
Vikt
5033.1 lb
2283 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, bultmontarat skärstål

Bredd 107.2 tum 2723 millimeter
Höjd 67.6 tum 1716 millimeter
Vikt 5033.1 lb 2283 kg
Längd 73 tum 1853 millimeter
Kapacitet 4.6 yd³ 3.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, bultmontarat skärstål med produkter som ofta jämförs.