930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

Små hjullastare 930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
168 hp
125 K/W
Arbetsvikt
31848 lb
14446 kg
Skopvolymer
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)
2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® 930M-lastaren för hantering av ballastmaterial sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1-motorn med högt vridmoment och låg hastighet fungerar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Det optimerade lastarlänkaget med Z-balk i kombination med slitstarka skopor i Performance-serien ökar både nyttolasten och skopornas livslängd. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev denna branschstandard.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

Maximal bruttoeffekt 168 hp 125 K/W
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 601 ft·lbf 815 N·m
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 160 hp 119 K/W
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 586 ft·lbf 795 N·m
Obs! (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 168 hp 125 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 168 hp 125 K/W
Obs! (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 588 ft·lbf 797 N·m
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 573 ft·lbf 777 N·m
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximal bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Emissioner Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final. Cat C7.1-motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final.
Obs! (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Maximal bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: 1800 rpm 1800 rpm
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 164 hp 122 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 163 hp 122 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 170 hp 125 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 166 hp 122 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 587 ft·lbf 796 N·m
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) 170 hp 125 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 158 hp 116 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 162 hp 119 K/W
Nettoeffekt (Prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 156 hp 116 K/W
Nettoeffekt (Standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 164 hp 122 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 166 hp 122 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 156 hp 116 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 162 hp 119 K/W
Obs! (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll).
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 160 hp 119 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 157 hp 117 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 162 hp 119 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standardeffektläge): växel 1–3*) 572 ft·lbf 776 N·m
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 166 hp 122 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 158 hp 116 K/W
Nominell nettoeffekt 157 hp 117 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (prestandaeffektläge): Gruppväxel 1-4 572 ft·lbf 776 N·m
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 154 hp 115 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: Gruppväxel 1-4 160 hp 119 K/W
Skopvolymer 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3) 2,5–5,0 m3 (3,3–6,5 yd3)
Arbetsvikt 31848 lb 14446 kg
Obs! (2) ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket. ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket.
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
Arbetsvikt (1) 14 374 kg (31 689 lb)** 14 374 kg (31 689 lb)**
Arbetsvikt (2) 14 446 kg (31 848 lb)~ 14 446 kg (31 848 lb)~
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Angivna ljudnivåer Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Angivna ljudnivåer
– Ljudtrycksnivå för föraren (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Obs! (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
FOPS-skydd ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II
Obs! (1) *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. *Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttfönstren stängda och vid 70 % av maximalt varvtal för motorkylfläkten. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten.
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader
Bakaxel Pendlande Pendlande
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning
Framaxel Fast Fast
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor
Obs! (2) Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga.
Framaxel – dragkraftshjälp** Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Framaxel – dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Obs! (3) * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10km/h (6,2mph) på 930M. * Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 10km/h (6,2mph) på 930M.
Obs! (1) Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet.
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.6 tum 65 millimeter
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder 4061 psi 28000 kPa
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,1/5,7 sekunder 5,1/5,7 sekunder
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 28.7 tum 728 millimeter
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 3.5 tum 90 millimeter
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 21.9 tum 555 millimeter
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.7 tum 120 millimeter
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4061 psi 28000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 3771 psi 26000 kPa
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,7/2,7 sekunder 2,7/2,7 sekunder
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.9 tum 150 millimeter
Obs! (1) Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder.
Maximalt arbetstryck – redskapspump 3771 psi 26000 kPa
Obs! (3) *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad. *Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via den extra displayen, om så utrustad.
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – total cykeltid 9,3/10,1 sekunder 9,3/10,1 sekunder
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Obs! * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1 km/h (0,6 mph) till 13 km/h (8 mph) i intervall 1, via den extra bildskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Bakaxlar 6.6 gal (US) 25 l
Främre axlar 6.9 gal (US) 26 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Transmission – växellåda 2.2 gal (US) 8.5 l
Kylsystem 7.9 gal (US) 30 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 43.6 gal (US) 165 l
Bränsletank 51.5 Gal 195 l
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 37155 ft·lbf 50375 N·m
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 27747 ft·lbf 37620 N·m
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 2.8 s 2.8 s
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 2.8 tum 70 millimeter
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 1.6 tum 40 millimeter
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 17.2 tum 438 millimeter
Obs! (1) Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar.
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.4 s 2.4 s
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Tipplast vid full sväng 19563 lb 8876 kg
Obs! (2) ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket. ~Lastare för hantering av ballastmaterial med motvikt, skydd (tillval), stänkskärmar för vägkörning och kallstartspaket.
Obs! (1) **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval). **Lastare för hantering av ballastmaterial utrustad med motvikt och skydd (tillval).
Tipplast vid full sväng (2) 9 302 kg (20 507 lb)~ 9 302 kg (20 507 lb)~
Tipplast vid full sväng (1) 9 203 kg (20 289 lb)** 9 203 kg (20 289 lb)**
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 50 gal/min 190 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 3626 psi 25000 kPa
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential – 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Återvinningsbarhet 94% 94%

930 M-lastare för hantering av ballastmaterial Standardutrustning

DRIVLINA

  • Duo-Cone™-tätningsskydd
  • Skydd för axeltätningar
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Cat® C7.1-motor:– Effektlägen (standard och prestanda)– Effekt per växel (hög effekt i växel 4)– Turboladdad och efterkyld– Vevhusventilator – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Kylvätskeskydd till -34 °C (-29 °F)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Luftrenare av torr typ
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Bränsleluftningspump, automatisk
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Bränsle-/vattenavskiljare
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Provtagningsportar
  • Intelligent hydrostatisk transmission: – Drivlinans lägen – Aggressivitet för körriktningsväxling – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare
  • Livstidssmorda drivaxlar
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylarpaket med 6 flänsar per tum, stort mellanrum
  • S·O·SSM-provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Automatisk lyft-, sänk- och lutningskickout
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Stolmonterade joystickreglage
  • Cylinderdämpning vid kickout och ändstopp
  • Finlägeskontroll i gaffelläge
  • Inställning för hydraulisk respons
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Kraftig generator, 115 A
  • Product Link PRO med ett treårigt abonnemang
  • 12 V eluttag i hytt (2)
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Batterier, 1000 CCA (2) 24 V-system
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Kraftig startmotor med reduktionsväxel
  • Product Link PRO med prenumeration
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, trycksatt
  • Bakåtriktad kamera
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • 75mm (3 tum) rullbälte med hörbart larm och indikator
  • Reglage för hydraullås
  • Automatisk temperaturreglering
  • Spegel, enkel
  • Hytt, sluten och trycksatt
  • Fack för matlåda
  • Mugghållare
  • Radioförberedda högtalare
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Mätare:– Digitalt timglas, vägmätare, varvräknare, körhastighets- och körriktningsindikator– Mätare för kylvätsketemperatur– Bränsle- och dieselavgasvätskenivå– Mätare för hydrauloljetemperatur
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Reglage för hydraullås
  • Tonat glas i vindruta
  • Belysning i hytt, dörr och tak
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
  • Inre backspeglar (2)
  • Fjädrande säte, tyg
  • Fack för matlåda
  • Varningsindikatorer för föraren
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Stolmonterade reglage, justerbara
  • Skjutbara sidorutor
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Spolarförsedd torkare/spolare, fram och bak

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp
  • Dörrar med stor öppning
  • Parallellyftande lastarlänkage
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

930 M-lastare för hantering av ballastmaterial Tillvalsutrustning

Hytt, deluxe (standard i Europa):

  • Automatisk fläktreglering
  • Elektriskt justerbara och uppvärmda speglar (2)
  • Innerbelysning med lysdioder
  • Sekundär display för att justera inställningar

Kallstartspaket:

  • Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1000 CCA (4 totalt)

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
    – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – LED-innerbelysning
    – Sollucka, fram och bak
    – Sekundär pekskärm
    – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
    – Påminnelser om förebyggande underhåll
    – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
  • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm
  • Kallstartspaket
    – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Motvikt, ytterligare tillval
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skyddspaket
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Payload-teknik
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-skrivare
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Övervakning av däcktryck (TPM)

Skydd

  • Drivlina (nedre, sida, drivaxel och vevhus)
  • Vindruta och belysning
  • Cylindrar, tiltning och styrning

Radioutrustning:

  • Radioförberedd med Bluetooth
  • Radio, AM/FM med Bluetooth och klocka
  • Radio, AM/FM med CD-spelare deluxe, väderradio, Bluetooth och klocka

Förarstolar:

  • Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med högt ryggstöd
  • Premium-stol – fullt justerbar och luftfjädrad läder- och tygstol med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Uppvärmd och kyld sittdyna och ryggstöd.

Styrning:

  • Dubbelläge och sekundärt

Däck:

  • Diagonala, 17.5, 20.5-25
  • Radiella, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Jämför 930 M-lastare för hantering av ballastmaterial med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Studiobilder

930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

Studiobilder
930 M-lastare för hantering av ballastmaterial
930 M-lastare för hantering av ballastmaterial
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
930 M-lastare för hantering av ballastmaterial

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken