Bredd | 157 tum 3986 millimeter |
Skoplänkage | Sprintfästade Sprintfästade |
GET-typ | K130 K130 |
Antal GET | 7 7 |
Vikt | 16385 lb 7433 kg |
Kapacitet | 8.3 yd³ 6.4 m³ |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Bredd | 157 tum 3986 millimeter |
Skoplänkage | Sprintfästade Sprintfästade |
GET-typ | K130 K130 |
Antal GET | 7 7 |
Vikt | 16385 lb 7433 kg |
Kapacitet | 8.3 yd³ 6.4 m³ |
Caterpillars produktbroschyrer och andra informationsdokument finns tillgängliga för din växande verksamhet.