Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd
72 tum
2894 millimeter
Vikt
3274 lb
724 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen Använd som direktinfästning eller med Cats Pin Grabber-fästen
Bredd 72 tum 2894 millimeter
Vikt 3274 lb 724 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Kapacitet 0.78 yd³ 0.6 m³

Jämför Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild