Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
72 tum
3201 millimeter
Vikt
5157 lb
2339 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 72 tum 3201 millimeter
Vikt 5157 lb 2339 kg
Kapacitet 1.02 yd³ 0.78 m³
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej

Jämför Lastarskopa på 5,0 m³ (6,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild