Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.4 tum
2727 millimeter
Höjd
53.5 tum
1358 millimeter
Vikt
2541.9 lb
1153 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 107.4 tum 2727 millimeter
Höjd 53.5 tum 1358 millimeter
Vikt 2541.9 lb 1153 kg
Längd 52.4 tum 1331 millimeter
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.