Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,3 m3 (3,0 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Bredd
100 tum
2539 mm
Höjd
53.1 tum
1350 mm
Vikt
2436.1 lb
1105 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,3 m3 (3,0 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Bredd 100 tum 2539 mm
Höjd 53.1 tum 1350 mm
Vikt 2436.1 lb 1105 kg
Längd 59.6 tum 1515 mm
Kapacitet 3 yd³ 2.3 m³
Bottenkantens tjocklek 1.3 tum 32 mm
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,3 m3 (3,0 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger

Se aktuella erbjudanden för  2,3 m3 (3,0 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Visa fler erbjudanden