Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
119.4 tum
3032 millimeter
Höjd
68.3 tum
1736 millimeter
Vikt
4188.8 lb
1900 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Bredd 119.4 tum 3032 millimeter
Höjd 68.3 tum 1736 millimeter
Vikt 4188.8 lb 1900 kg
Längd 76.6 tum 1945 millimeter
Kapacitet 5.4 yd³ 4.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1.6 tum 40 millimeter
Skärkantens tjocklek 1.2 tum 30 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 4,1 m3 (5,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.