Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,5 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
134 tum
3405 millimeter
Vikt
6325 lb
2869 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,5 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,5 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 134 tum 3405 millimeter
Vikt 6325 lb 2869 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja

Jämför Lastarskopa på 5,5 m³ (7,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild