15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Berg 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
200 tum
5080 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

15,3 m³ (20 yd³) bergskopa för 993 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554

Skopbredd 200 tum 5080 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 13564 kg 29904 lb
Kapacitet 15.3 m³ 20 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 15,3 m³ (20 yd³) – 631-5554 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa