Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 2,9 m3 (3,8 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
107.4 tum
2727 millimeter
Höjd
56.7 tum
1439 millimeter
Vikt
2903.5 lb
1317 kg

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 2,9 m3 (3,8 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder

Bredd 107.4 tum 2727 millimeter
Höjd 56.7 tum 1439 millimeter
Vikt 2903.5 lb 1317 kg
Längd 58.5 tum 1486 millimeter
Kapacitet 3.8 yd³ 2.9 m³
Bottenkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Skärkantens tjocklek 1 tum 25 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 2,9 m3 (3,8 yd3), direktinfäst, påsvetsade tänder med produkter som ofta jämförs.