13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Berg 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4824 millimeter
190 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

13,8 m³ (18 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972

Skopbredd 4824 millimeter 190 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 10126 kg 22324 lb
Kapacitet 18 yd³ 13.8 m³
Nominell densitet (högt lyft) 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 13,8 m³ (18 yd³) – 631-8972 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa