22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Berg 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
6240 millimeter
246 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

22,9 m³ (30 yd³) bergskopa för 995 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, extrem nötning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231

Skopbredd 6240 millimeter 246 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 46989 lb 21314 kg
Kapacitet 30 yd³ 22.9 m³
Nominell densitet (högt lyft) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 22,9 m³ (30 yd³) – 624-1231 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa