Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
114 tum
2894 millimeter
Vikt
3516 lb
1595 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 114 tum 2894 millimeter
Vikt 3516 lb 1595 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 4 yd³ 3.1 m³
Kapacitet 4 yd³ 3.1 m³

Jämför Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild