Studiobilder
NYTT

Högtippande skopor 4,1 m3 (5,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
119.4 tum
3032 millimeter
Höjd
68.3 tum
1736 millimeter
Vikt
5006.7 lb
2271 kg

Översikt

Ökad tipphöjd är lika med bättre prestanda vid lastning.

Produktspecifikation för 4,1 m3 (5,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 119.4 tum 3032 millimeter
Höjd 68.3 tum 1736 millimeter
Vikt 5006.7 lb 2271 kg
Längd 76.5 tum 1942 millimeter
Kapacitet 5.4 yd³ 4.1 m³
Bottenkantens tjocklek 1.6 tum 40 millimeter
Skärkantens tjocklek 1.2 tum 30 millimeter
Typ av gränssnitt Fäste med horisontell pinne (L50) Fäste med horisontell pinne (L50)
Hydraulik 3. Ventil 3. Ventil

Jämför 4,1 m3 (5,4 yd3), ISO-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.