Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
140 tum
3568 millimeter
Vikt
7888 lb
3578 kg

Översikt

Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 140 tum 3568 millimeter
Vikt 7888 lb 3578 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Nej Nej
Nominell kapacitet 8.25 yd³ 6.4 m³
Kapacitet 8.25 yd³ 6.4 m³

Jämför Lastarskopa på 6,4 m³ (8,25 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild