11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Berg 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
4824 millimeter
190 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

11,5 m³ (15 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951

Skopbredd 4824 millimeter 190 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 9296 kg 20494 lb
Kapacitet 15 yd³ 11.5 m³
Nominell densitet (högt lyft) 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste
Tillämpning Berg Berg

Jämför 11,5 m³ (15 yd³) – 630-4951 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa