Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 5,7 m³ (7,50 yd³)

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
120 tum
3307 mm
Vikt
4250.5 lb
1928 kg
Kapacitet
7.5 yd³
5.7 m³

Översikt

Skopa med plan botten på 5,7 m³ (7,50 yd³)

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 5,7 m³ (7,50 yd³)

Bredd 120 tum 3307 mm
Vikt 4250.5 lb 1928 kg
Kapacitet 7.5 yd³ 5.7 m³

Jämför Skopa med plan botten på 5,7 m³ (7,50 yd³) med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten

Se aktuella erbjudanden för  Skopa med plan botten på 5,7 m³ (7,50 yd³)

Visa fler erbjudanden