Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 5,3 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Direktinfästning
Direktinfästning
Bredd
142 tum
3611 millimeter
Vikt
9147 lb
4149 kg

Översikt

Lastarskopa på 5,3 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 5,3 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Direktinfästning Direktinfästning
Bredd 142 tum 3611 millimeter
Vikt 9147 lb 4149 kg
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja

Jämför Lastarskopa på 5,3 m³ (7,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild