Skopa med plan botten

Skopor med plan botten – Performance-serien Skopa med plan botten på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Bredd
126 tum
3201 millimeter
Vikt
4912 lb
2228 kg
Kapacitet
5.5 ft³
4.2 l

Översikt

Skopa med plan botten på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Skopa med plan botten på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien

Bredd 126 tum 3201 millimeter
Vikt 4912 lb 2228 kg
Kapacitet 5.5 ft³ 4.2 l

Jämför Skopa med plan botten på 4,2 m³ (5,50 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Skopa med plan botten

Skopa med plan botten