13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Berg 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
200 tum
5080 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

13,8 m³ (18 yd³) bergskopa för 993 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420

Skopbredd 200 tum 5080 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 28504 lb 12929 kg
Kapacitet 13.8 m³ 18 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 13,8 m³ (18 yd³) – 630-2420 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa