14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Berg 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
190 tum
4824 millimeter
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

14,5 m³ (19 yd³) bergskopa för 992 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066

Skopbredd 190 tum 4824 millimeter
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 22855 lb 10367 kg
Kapacitet 14.5 m³ 19 yd³
Nominell densitet (högt lyft) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Nominell densitet (standardlyft) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Tillämpning Berg Berg
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 14,5 m³ (19 yd³) – 634-0066 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa