Studiobild

Lastarskopor Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Fäste
Fusion
Fusion
Bredd
72 tum
2927 millimeter
Vikt
3794 lb
822 kg

Översikt

Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Produktspecifikation för Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien

Fäste Fusion Fusion
Bredd 72 tum 2927 millimeter
Vikt 3794 lb 822 kg
Kapacitet 0.78 yd³ 0.6 m³
Förberedd för sidostångsskydd? (Ja/Nej) Nej Nej
Bultmonterat eller fastsvetsat skärstål inkluderat? (Ja/Nej) Ja Ja

Jämför Lastarskopa på 3,1 m³ (4,00 yd³) i Performance-serien med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobild

Studiobild