938M Avfallshanterare

Små hjullastare 938M Avfallshanterare

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal bruttoeffekt
188 hp
140 K/W
Arbetsvikt
41794 lb
18958 kg
Skopvolymer
3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3)
3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3)

Översikt

Utrustad för jobbet

Cat® avfallshanterare 938M sätter en ny standard för produktivitet, bränsleeffektivitet och komfort. C7.1-motorn med högt vridmoment och låg hastighet fungerar i samklang med en intelligent hydrostatisk drivlina som ger bränsleeffektivitet som standard. Ett komplett utbud av lösningar för skydd och skräphantering finns tillgängliga för att uppfylla behoven i de mest krävande miljöerna. Extremt låga ljudnivåer, stor, rymlig hytt och intuitiva reglage gör att du kan arbeta bekvämt hela dagen och hela natten om det skulle behövas. Upplev denna branschstandard.

Fördelar

Minskad med 30% Engine Speed

Lägre motorvarvtal minskar bränsleförbrukningen.

MER Kontroll

Förfinad styrning med konsekventa och förutsägbara bromssträckor.

Klassledande 68 dB(A) Ljudnivå

Vid 1 600 varv/min i standardläget.

Produktspecifikation för 938M Avfallshanterare

Maximal bruttoeffekt 188 hp 140 K/W
Cylinderdiameter 4 tum 105 millimeter
Slaglängd 5 tum 135 millimeter
Slagvolym 427 tum³ 7.01 l
Maximal bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge: 1800 rpm 1800 rpm
Obs! (2) Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet. Den nominella nettoeffekten är uppmätt vid referensförhållandena för den angivna standarden och betecknar effekt som är tillgänglig på svänghjulet när motorn är försedd med generator, luftrenare, emissionskomponenter och fläkt på angiven hastighet.
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (prestandaeffektläge [HP+]: intervall 1–4) 649 ft·lbf 880 N·m
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 664 ft·lbf 900 N·m
Maximal bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 173 hp 129 K/W
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 642 ft·lbf 870 N·m
Motormodell Cat® C7.1 Cat® C7.1
Maximalt nettovridmoment – SAE J1349 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 627 ft·lbf 850 N·m
Obs! (3) Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem. Ingen effektreducering behövs upp till 3 000 m (10 000 fot) över havsnivån. Den automatiska effektsänkningen skyddar hydraulik och transmissionssystem.
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 188 hp 140 K/W
Emissioner Motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final. Motorn uppfyller emissionsnormerna enligt U.S. EPA Tier 4 Final, EU steg V och Korea Tier 4 Final.
Obs! (1) * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik. * Grupp 4-effekt och -vridmoment är lika med prestandaläget med Caterpillars Power by Range-teknik.
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 650 ft·lbf 882 N·m
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249:2007 (standardeffektläge: intervall 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 186 hp 137 K/W
Motoreffekt - ISO 14396:2002 188 hp 140 K/W
Motoreffekt – ISO 14396 – metrisk 190 hp 140 K/W
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 190 hp 140 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 184 hp 137 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge: intervall 1–4) 183 hp 137 K/W
Nettoeffekt (Standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Nettoeffekt (Prestandaeffektläge: intervall 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Maximal bruttoeffekt – ISO 14396 (metrisk) (standardeffektläge: intervall 1–3*) 176 hp 129 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Nettoeffekt – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 170 hp 127 K/W
Nettoeffekt – ISO 9249 (metrisk) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 172 hp 127 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 182 hp 136 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 188 hp 140 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) 190 hp 140 K/W
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (standardeffektläge): växel 1–3*) 628 ft·lbf 852 N·m
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (Standardeffektläge: växel 1–3*) 175 hp 129 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – Maximalt motorvarvtal (standardeffektläge: intervall 1–3*) 1600 rpm 1600 rpm
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 184 hp 137 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (standardeffektläge: växel 1–3*) 173 hp 129 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 (DIN) (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 190 hp 140 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 800 varv/min – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 186 hp 137 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv/min – ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: växel 1–3*) 169 hp 126 K/W
Maximal nominell bruttoeffekt – ISO 14396 188 hp 140 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – ISO 9249 (DIN) vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 171 hp 126 K/W
Nominell nettoeffekt – 1 600 varv – SAE J1349 vid lägsta fläkthastighet (standardeffektläge: intervall 1–3*) 168 hp 125 K/W
Obs! (4) Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll). Gnistfångarprestanda som standard – uppfyller prestandakraven i EN 1834-1.2000 (avsnitt 6.4.2 Visuell kontroll).
Maximalt nettovridmoment – ISO 9249 (1977)/EEG 80/1269 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 628 ft·lbf 852 N·m
Maximal nominell bruttoeffekt – maximalt motorvarvtal (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 1800 rpm 1800 rpm
Maximalt bruttovridmoment – ISO 14396 (prestandaeffektläge [HP+]: växel 1–4) 648 ft·lbf 879 N·m
Skopvolymer 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3) 3,0–5,0 m3 (3,9–6,5 yd3)
Tipplast vid full sväng 21720 lb 9843 kg
Obs! (1) **Måtten gäller för en maskin med motvikter (tillval), avfallsskydd, förare på 80 kg (176 lb) och Michelin 20.5 R25 XMINE D2-däck. **Måtten gäller för en maskin med motvikter (tillval), avfallsskydd, förare på 80 kg (176 lb) och Michelin 20.5 R25 XMINE D2-däck.
Tipplast vid full sväng (1) 9 795 kg (21 594 lb)** 9 795 kg (21 594 lb)**
Obs! (2) ^Måtten gäller för en maskin med standardmotvikter, avfallsskydd, avgasspjäll, förare på 80 kg (176 lb) och nya massiva däck. ^Måtten gäller för en maskin med standardmotvikter, avfallsskydd, avgasspjäll, förare på 80 kg (176 lb) och nya massiva däck.
Tipplast vid full sväng (2) 10 741 kg (23,679 lb)^ 10 741 kg (23,679 lb)^
Arbetsvikt 41794 lb 18958 kg
Arbetsvikt (1) 17 258 kg (38,046 lb)** 17 258 kg (38,046 lb)**
Arbetsvikt (2) 18 958 kg (41,794 lb)^ 18 958 kg (41,794 lb)^
Obs! (2) ^Måtten gäller för en maskin med standardmotvikter, avfallsskydd, avgasspjäll, förare på 80 kg (176 lb) och nya massiva däck. ^Måtten gäller för en maskin med standardmotvikter, avfallsskydd, avgasspjäll, förare på 80 kg (176 lb) och nya massiva däck.
Obs! (1) **Måtten gäller för en maskin med motvikter (tillval), avfallsskydd, förare på 80 kg (176 lb) och Michelin 20.5 R25 XMINE D2-däck. **Måtten gäller för en maskin med motvikter (tillval), avfallsskydd, förare på 80 kg (176 lb) och Michelin 20.5 R25 XMINE D2-däck.
ROPS-skydd ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS-skydd ISO 3449:2005 NIVÅ II ISO 3449:2005 NIVÅ II
Angivna ljudnivåer – utvändig ljudeffektnivå (ISO 6395:2008)* 101 dB(A) 101 dB(A)
Obs! (1) * Mätningarna utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
– Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
* Mätningarna utfördes vid 70% av motorkylfläktens maximala hastighet. Ljudnivån kan variera vid olika hastigheter på motorkylfläkten. Hytten var korrekt installerad och underhållen. Mätningarna utfördes med hyttdörrarna och hyttrutorna stängda.
– Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
Angivna ljudnivåer – ljudtrycksnivån vid föraren (ISO 6396:2008)* 68 dB(A) 68 dB(A)
Obs! (2) Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa. Miljömärkningsetiketten Blue Angel är ett valfritt tillbehör endast för Europa.
Luftkonditionering Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton. Luftkonditioneringssystemet i den här maskinen innehåller kylmedlet R134a med fluorerade växthusgaser (global uppvärmningspotential = 1430). Systemet innehåller 1,9kg kylmedel som motsvarar CO2 på 2,717ton.
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 4:e funktion* 42 gal/min 160 l/min
Avlastningstryck – tiltcylinder – 3:e och 4:e funktionens avlastningstryck 4351 psi 30000 kPa
Lyftcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2.6 tum 65 millimeter
Tiltcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 3.5 tum 90 millimeter
Avlastningstryck – tiltcylinder 4351 psi 30000 kPa
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e och 4:e funktion 4061 psi 28000 kPa
Obs! (1) Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder. Redskapssystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande lyftcylindrar och en dubbelverkande tiltcylinder.
Maximalt flöde – redskapspump 50 gal/min 190 l/min
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – höjning (marknivå till maximal lyfthöjd) 5,5/6,2 sekunder 5,5/6,2 sekunder
Lyftcylinder, dubbelverkande – slaglängd 31.1 tum 789 millimeter
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Lyftcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 4.7 tum 120 millimeter
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – total cykeltid 9,7/10,6 sekunder 9,7/10,6 sekunder
Maximalt arbetstryck – redskapspump 4061 psi 28000 kPa
Tiltcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 5.9 tum 150 millimeter
Obs! (3) * Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via pekskärmen, i förekommande fall. * Flödet för 3:e och 4:e funktionen är fullt justerbart från 20% till 100% av maximalt flöde via pekskärmen, i förekommande fall.
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – ned till markstödsläge (maximal lyfthöjd till marknivå) 2,7/2,7 sekunder 2,7/2,7 sekunder
Tiltcylinder, dubbelverkande – slaglängd 21.9 tum 555 millimeter
Cykeltider – prestanda (HP+) vid 1800 varv/min/standardeffektläge vid 1600 varv/min – tömning (vid maximal lyfthöjd) 1,5/1,7 sekunder 1,5/1,7 sekunder
Maximalt flöde – redskapspump – maximalt flöde för 3:e funktion* 50 gal/min 190 l/min
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd 31.1 tum 789 millimeter
Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter 3.5 tum 90 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Stångdiameter 2.6 tum 65 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter 5.9 tum 150 millimeter
Lyftcylinder: Standardlyftlänkage – Håldiameter 4.7 tum 120 millimeter
Tiltcylinder: Standardlyftlänkage – Slaglängd 21.9 tum 555 millimeter
Avlastningstryck – tiltcylinder – maximalt arbetstryck för 3:e funktionen 4061 psi 28000 kPa
Maximalt flöde – redskapspump – 3:e funktion 50 gal/min 190 l/min
Maximalt styrvridmoment – 0° (maskinen rak) 42506 ft·lbf 57630 N·m
Maximalt styrvridmoment – 40° (fullt utslag) 31398 ft·lbf 42570 N·m
Maximalt arbetstryck – styrpump 3500 psi 24130 kPa
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger – Max: 90 rpm rattrotation 2.3 s 2.3 s
Styrcylinder, dubbelverkande – cylinderdiameter 3.1 tum 80 millimeter
Styrcylinder, dubbelverkande – slaglängd 15.7 tum 399 millimeter
Styrcykeltid – Helt åt vänster till helt åt höger –Min RPM: Begränsat pumpflöde 3.1 s 3.1 s
Obs! (1) Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar. Styrsystemet har en separat lastkännande pump med variabel slagvolym och två dubbelverkande cylindrar.
Styrcylinder, dubbelverkande – kolvstångsdiameter 2 tum 50 millimeter
Maximalt flöde – styrpump 34 gal/min 130 l/min
Obs! (2) De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min). De angivna flödesvärdena gäller för en maskin som kör i Prestanda-effektläge (1 800 varv/min).
Framåt och bakåt – gruppväxel 2 8 km/h 13 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 4 25 km/h 40 km/h
Obs! * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1km/h (0,6mph) till 13km/h (8mph) i intervall 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph). * Med krypkörningsreglering är det maximala hastighetsregleringsområdet 1km/h (0,6mph) till 13km/h (8mph) i intervall 1, via pekskärmen, om så utrustad. Fabriksinställningen är 7 km/h (4,4 mph).
Framåt och bakåt – gruppväxel 3 17 km/h 27 km/h
Framåt och bakåt – gruppväxel 1* 1–13 km/h (0,6–8 mph) 1–13 km/h (0,6–8 mph)
Framaxel – dragkraftshjälp Differentialspärr Differentialspärr
Obs! (1) Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet. Drivlinan styrs av Caterpillars exklusiva, intelligenta effektregleringssystem som ger bästa prestanda och effektivitet.
Framaxel – dragkraftshjälp* Differentialspärr (standard) Differentialspärr (standard)
Bakaxel Pendlande Pendlande
Obs! (3) Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 20 km/h (12,4 mph) på 938M. Differentialspärren på framaxeln kan läggas i under körning med fullt vridmoment vid upp till 20 km/h (12,4 mph) på 938M.
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10,5 grader ±10,5 grader
Bakaxel – dragkraftshjälp – tillval Differential med begränsad slirning Differential med begränsad slirning
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – 23.5 R25 ±7 grader ±7 grader
Bromsar – färdbromsar Invändiga våta skivor Invändiga våta skivor
Obs! (2) Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga. Offsetfälgar som uppfyller europeiska trafikbestämmelser finns tillgängliga.
Bromsar – parkering Fjäderansatt, hydraulisk frigöring Fjäderansatt, hydraulisk frigöring
Framaxel Fast Fast
Bakaxel – pendlingsvinkel efter däckstorlek – massiva däck, 750/65, 620/65, lunnare ±7 grader ±7 grader
Bakaxlar 9.2 gal (US) 35 l
Axlar – bak 9.2 gal (US) 35 l
Bränsletank 51.5 gal (US) 195 l
Axlar – fram 9.2 gal (US) 35 l
Transmission – växellåda 2.9 gal (US) 11 l
Hydrauliskt system – inklusive tank 44.9 gal (US) 170 l
Motorns vevhus 5.3 gal (US) 20 l
Tank för dieselavgasvätska (DEF) 5 gal (US) 19 l
Främre axlar 9.2 gal (US) 35 l
Kylsystem 8.5 gal (US) 32 l
Hydraultank 23.8 gal (US) 90 l
Återvinningsbarhet 94% 94%

938M Avfallshanterare Standardutrustning

DRIVLINA

  • Duo-Cone™-tätningsskydd
  • Automatisk motoravstängning efter tomgång
  • Cat C7.1-motor
    – Effektlägen (standard och prestanda)
    – Effekt per gruppväxel (hög effekt i gruppväxel 4)
    – Turboladdning och efterkylning
    – Dieselpartikelfilter (permanent)
  • Kodstart (kräver sekundär display)
  • Differentialspärr på framaxeln
  • Helhydrauliska, kapslade, våta skivbromsar
  • Hydrauliskt driven automatfläkt
  • Hydrostatisk transmission med elektronisk kontroll
    – Förarlägen (Standard, TC, Hydrostat och Is)
    – Aggressivitet för körriktningsväxling (snabb, medel, långsam)
    – Dragkraftskontroll, justering av hjulmoment
    – Krypkörningsreglage, justering av körhastighet
  • Parkeringsbroms, elektrisk
  • Kylsystem av enplanstyp, brett och med en täthet av sex flänsar per tum
  • Provtagningsportar
  • Gasreglagespärr och hastighetsbegränsare

HYDRAULIK

  • Automatisk sänkning av lyft och tilt-kickout, justerbar från hytten
  • Skop- och gaffellägen, justerbar från hytten
  • Cylinderdämpning vid frånslag och mekaniska ändstopp
  • Finlägeskontroll (snabb, medium, långsam)
  • Inställning av hydraulrespons (snabb, medium, långsam)
  • Lastkännande hydraulik och styrning
  • Stolmonterade joystickreglage

ELSYSTEM

  • Kraftig generator, 115 A
  • Batterier, 1 000 CCA (2) 24 V-system, strömbrytare
  • Backvarningslarm
  • Nödströmställare
  • Halogenlampor för arbetsbelysning och körstrålkastare, LED-bakljus
  • Product Link PRO med ett treårigt abonnemang
  • Lättåtkomlig anslutning för startkablar
  • Återställningsbara brytare för huvudström och viktiga funktioner

FÖRARMILJÖ

  • 75 mm (3 tum) rullbälte i klar färg med hörbart larm och indikator
  • Automatisk temperaturreglering
  • Hytt, trycksatt
  • Bakåtriktad kamera
  • Extern uppvärmda speglar med lägre parabolisk del
  • Hyttdörr öppningsbar från marknivå
  • Reglage för hydraullås
  • Spegel, enkel
  • Fack för matlåda
  • Radioförberedda högtalare
  • Bakruta med defroster, elektrisk
  • Flerfunktionsreglage på rattstång – belysning, torkare och körriktningsvisare
  • Lutningsbar och utdragbar ratt
  • Tonat glas i vindruta
  • Spolarförsedd främre torkare/spolare, 2 hastigheter och intervall, fram, lampor, torkare, körriktningsvisare
  • Fjädrande säte, tyg

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Stora luckor med justerbar öppnings-/stängningshjälp
  • Cat optimerad Z-balklänkage med parallellyft
  • Dragkrok med pinne
  • Framdragna smörjställen
  • Låsbara utrymmen och skåp

938M Avfallshanterare Tillvalsutrustning

TILLVALSUTRUSTNING

  • Automatisk smörjning, integrerad i den sekundära displayen
  • Extra flöde, tredje och fjärde funktion
  • Differential, begränsad slirning, bak
  • Varningsljus, blinkande
  • Hytt, Deluxe (standard i Europa)
    – Kamera, bakåtriktad, integrerad i den avancerade skärmen
    – Elektriskt justerbara och uppvärmda yttre backspeglar (2)
    – Sekundär display för aktivering av funktioner och justering av parametrar
    – LED-innerbelysning
    – Sollucka, fram och bak
    – Sekundär pekskärm
    – Lastarmsfjädring med justerbar hastighetsaktivering
    – Påminnelser om förebyggande underhåll
    – Inbyggd hjälpfunktion (26 språk)
  • Kamera, takmonterad, vy framåt med separat skärm
  • Kallstartspaket
    – Eterstarthjälp, motorvärmare och extra batterier, 1 000 CCA (fyra totalt)
  • Motvikt, ytterligare tillval
  • Redskapsfäste, (Fusion och ISO 23727)
  • Skräppaket (låg, medium, hög)
  • Stänkskärmar (utfällbart skydd och heltäckande)
  • Skyddspaket
  • Länkage, höglyfts
  • Belysning, extra, halogen eller LED med motorrums- och DEF-belysning
  • Payload-teknik
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM-skrivare
  • Product Link ELITE med funktioner för push-meddelanden från programvara, dataloggning, histogram och trendidentifiering
  • Radiopaket
  • Bakåtriktad objektdetektering
  • System för lastarmsfjädring, justerbar via den sekundära displayen
  • Säten
    – Deluxe-säte – fullt justerbart, tyg, luftfjädrat säte med medelhögt ryggstöd
    – Premium-säte – fullt justerbart och luftfjädrat i skinn och tyg med högt ryggstöd och luftsvankstöd. Sätets sittdyna och ryggstöd är uppvärmda och ventilerade.
  • Styrning
    – Dubbelläge och sekundärt
  • Övervakning av däcktryck (TPM)

Jämför 938M Avfallshanterare med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

Studiobilder

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

938M Avfallshanterare

938M Avfallshanterare

Studiobilder
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger
938M Avfallshanterare
938M Avfallshanterare

Översikt över avfallshanterare | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare

M-seriens små hjullastare | I arbete

M-seriens små hjullastare | Översikt

Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC

Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare

Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare

Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare

Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare

Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare

Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare

Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare

Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare

Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare

Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare

Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare

Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare

Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare

Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare

Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare

Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

Översikt över avfallshanterare | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare
M-seriens små hjullastare | I arbete
M-seriens små hjullastare | Översikt
Inbyggd kvalitet: Cat® små hjullastare tillverkas i Clayton, NC
Översikt över säkerhet och underhåll | Cat® 926M-, 930M-, 938M-seriens små hjullastare
Frånslag, dämpning, skakning och mjuka spärrlägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Sekundär navigering på displayen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Förebyggande underhåll | Förartips för M-seriens små hjullastare
Kodad startfunktion/individuella förarprofiler | Förartips för M-seriens små hjullastare
Vridmoment | Förartips för M-seriens små hjullastare
Krypkörningsreglering | Förartips för M-seriens små hjullastare
Effektiv körning med hydrostat | Förartips för M-seriens små hjullastare
Gasreglagespärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Finjusteringskontroll och perfekt parallellitet | Förartips för M-seriens små hjullastare
Quick Steer | Förartips för M-seriens små hjullastare
Drivlinans lägen | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hyttreglage och funktioner | Förartips för M-seriens små hjullastare
Hydromekanisk tillämpning | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tredje och fjärde extraflöde | Förartips för M-seriens små hjullastare
Reverserande fläkt | Förartips för M-seriens små hjullastare
Anpassa din upplevelse | Förartips för M-seriens små hjullastare
Påfyllningslarm för dieselavgasvätska (DEF) | Förartips för M-seriens små hjullastare
Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Uppdateringar av Cat® Production Measurement (CPM) | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Differentialspärr | Förartips för M-seriens små hjullastare
Övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Uppdateringar av övervakningssystem för däcktryck | Förartips för M-seriens små hjullastare
Tomgångsavstängning | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Steglöst justerbart krypläge | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare
Förar-ID och maskinsäkerhet | Förartips för M- och K-seriens små hjullastare

360 View
360 View

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command fjärrstyrning i byggbranschen

    Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat Command är ett avancerat fjärrstyrningssystem som tar förare från maskinen och bort från potentiella faror när han eller hon arbetar med farliga material eller under osäkra förhållanden. Systemets djupa integration med maskinsystemen säkerställer smidig och exakt styrning för optimal effektivitet och produktivitet.

Upptäck tekniken
  • VisionLink®

    VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

VisionLink® är en molnbaserad programvara med viktiga insikter för att maximera prestanda, vilket gör att du slipper chansa när det gäller hantering av maskinparken – oavsett maskinparkens storlek eller tillverkaren av utrustningen. Ta sömlöst emot data om utrustningen till din PC eller mobila enhet – allt från en bekväm centraliserad lösning som hjälper dig att konsekvent fatta välgrundade beslut.

Upptäck tekniken