13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Extra kraftig granitskopa 13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Skopbredd
5160 millimeter
203 tum
Typ av skärstål
Spadskär
Spadskär
För redskap med markkontakt
Advansys
Advansys

Översikt

LWL-skopa

13 m³ (17 yd³) granitskopa för kraftig belastning för 993 Hjullastare. Skoptänder finns tillgängliga för följande tillämpningar: kol, normalbelastning, kraftig nötning, kraftig nötning (ARM), kraftig belastning, kraftig belastning (ARM), kraftig inträngning. Kontakta återförsäljaren för mer information om ytterligare tillval för slitageskydd.

Produktspecifikation för 13 m³ (17 yd³) – 637-3218

Skopbredd 5160 millimeter 203 tum
Typ av skärstål Spadskär Spadskär
För redskap med markkontakt Advansys Advansys
Skopvikt 16514 kg 36407 lb
Kapacitet 17 yd³ 13 m³
Nominell densitet (högt lyft) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
Nominell densitet (standardlyft) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
Tillämpning Extra kraftig granitskopa Extra kraftig granitskopa
Typ av tillbehör Pinnfäste Pinnfäste

Jämför 13 m³ (17 yd³) – 637-3218 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

LWL-skopa

LWL-skopa